Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,0794 TL - 240,2946 TL | 22000 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 20,3975 TL - 49,9739 TL | 1848000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 139,8385 TL - 342,6046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 5320 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 12,2665 TL - 102,0612 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 70,0664 TL | 36800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,4348 TL - 112,0184 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,8719 TL - 48,686 TL | 21660 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 33440 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | 21600 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,8883 TL - 89,6147 TL | 68000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 96,4114 TL - 236,2079 TL | 500 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 1540000 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 19,9769 TL - 48,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 46,8828 TL | 443160 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 35280 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 36000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 36,379 TL - 89,1287 TL | 10000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,2231 TL - 17,6968 TL | 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin