Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,0794 TL - 240,2946 TL | 22000 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 20,3975 TL - 49,9739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 37620 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 35280 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 12,2665 TL - 102,0612 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,2736 TL - 22,7202 TL | 71402 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,1788 TL - 22,4882 TL | 129302 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 104,1954 TL - 255,279 TL | 36 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,8719 TL - 48,686 TL | 21660 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | 21600 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 19,1358 TL - 46,8828 TL | 500400 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,3482 TL - 20,4533 TL | 84000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 23,5928 TL - 23,5928 TL | 1600 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 5320 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 36000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,4348 TL - 112,0184 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 33440 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 19,9769 TL - 48,9434 TL | 1520 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 70,0664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin