Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8295 TL - 26,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 300000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 23,5928 TL - 23,5928 TL | 1600 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 139,8385 TL - 342,6046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 23,5517 TL - 57,7018 TL | 43560 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 20,3975 TL - 49,9739 TL | 1403000 Stokta |
|
M8
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 37380 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 27,3369 TL - 66,9754 TL | 36960 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 20,3975 TL - 49,9739 TL | 12480 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 19200 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 19,9769 TL - 48,9434 TL | 40940 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 54,3531 TL | 140800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 30,386 TL - 74,4458 TL | 24840 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 128960 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 96,4114 TL - 236,2079 TL | 500 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 1591600 Stokta |
|
M6
|
Siyah
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 98,0794 TL - 240,2946 TL | 22000 Stokta |
|
M10
|
|
Cast Aluminium Alloy
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,152 TL - 105,0484 TL | 19200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 70,0664 TL | 36800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm