Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 1,2266 TL |
Compatible Outside Tube Diameter | 3.9 mm |
---|---|
Compatible Outside Tube Diameter | 0.154 in |
Minimum Compatible Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Compatible Wall Thickness | 0.039 in |
Maximum Compatible Wall Thickness | 2.3 mm |
Maximum Compatible Wall Thickness | 0.091 in |
Threaded Centre | Yes |
Full Material | Low Density Polyethylene |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin