Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Stokta

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Renk Vida Boyutu h Azami Statik Yük Kapasitesi D Uyumlu Et Kalınlık Aralığı Satın Al
583,432 TL - 1.429,4085 TL 46 Stokta
49.0 mm
Siyah
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
37,2201 TL - 91,1894 TL 8750 Stokta
35.0 mm
Siyah
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
494,9026 TL - 1.212,5114 TL 48 Stokta
35.0 mm
Siyah
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
517,9132 TL - 517,9132 TL 24 Stokta
42.0 mm
Siyah
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

493668

Fiyat Aralığı
1.429,4085 TL - 583,432 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M16
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

461363

Fiyat Aralığı
91,1894 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
8750 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

493657

Fiyat Aralığı
1.212,5114 TL - 494,9026 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

493662

Fiyat Aralığı
517,9132 TL - 517,9132 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M16