Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
80 - 399 | 12,3647 TL |
400 - 799 | 7,0655 TL |
800 + | 5,0468 TL |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Insert Height | 17.5 mm |
Insert Height | 0.689 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin