Menü Arama

Tube Insert Round 45.0 mm Grey

Ürün kodu:

111762

93 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 13,3516 TL
1000 + 4,1493 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.335,16 TL

100 x 13,3516 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Textured
Colour Grey
Head Shape Round
Fitting Style Push Fit
Metal Prongs No
Head Height 5.0 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Outside Tube Diameter 45.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Commodity Code 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin