Menü Arama

Tube Insert Round 22.0 mm 0.8-2.0 Grey

Ürün kodu:

111178

2031 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 4,8442 TL
1000 + 1,5381 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

484,42 TL

100 x 4,8442 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Textured
Colour Grey
Head Shape Round
Fitting Style Push Fit
Metal Prongs No
Head Height 5.0 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Outside Tube Diameter 22.2 mm
Compatible Wall Thickness Range 12.0 - 20.0 mm | 0.472 - 0.787 in
Commodity Code 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin