Menü Arama

Tube Insert Round 30.0 mm Grey

Ürün kodu:

111163

6 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 8,4138 TL
1000 + 2,3754 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

841,38 TL

100 x 8,4138 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Polished
Colour Grey
Head Shape Round
Fitting Style Push Fit
Metal Prongs No
Head Height 5.0 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Outside Tube Diameter 30.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Commodity Code 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin