Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: White, Black Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Malzeme | d | h | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6063 TL - 8,8356 TL | 6093 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Çift
|
||
4,3949 TL - 10,7675 TL | 69390 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
||
2,2815 TL - 5,5897 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Çift
|
||
4,6156 TL - 11,3084 TL | 13 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Çift
|
||
5,7512 TL - 14,0906 TL | 1260 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çift
|
||
4,5421 TL - 11,1282 TL | 53766 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çift
|
||
15,6661 TL - 38,382 TL | 5509 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Çift
|
||
2,2815 TL - 5,5897 TL | 53 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Çift
|
||
1,7348 TL - 4,2503 TL | 160000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Çift
|
||
3,6063 TL - 8,8356 TL | 1039 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Çift
|
||
3,0701 TL - 7,5219 TL | 51750 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çift
|
||
2,3656 TL - 5,796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Çift
|
||
2,0161 TL - 4,2004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Çift
|
||
5,9615 TL - 14,6056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çift
|
||
4,6875 TL - 8,6808 TL | 5712 Stokta |
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çift
|
||
3,8903 TL - 9,5312 TL | 685 Stokta |
Beyaz
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çift
|
||
9,0317 TL - 22,1276 TL | 56700 Stokta |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
2,6285 TL - 6,4399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Çift
|
||
11,293 TL - 25,3057 TL | 7200 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çift
|
||
8,9685 TL - 21,9729 TL | 24 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Çift
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin