Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
28,7036 TL - 28,7036 TL 1674 Stokta
Siyah
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
23,6569 TL - 23,6569 TL 35460 Stokta
Beyaz
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
30,386 TL - 30,386 TL 829 Stokta
Siyah
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
18,8203 TL - 18,8203 TL 41971 Stokta
Siyah
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
17,9792 TL - 17,9792 TL 741 Stokta
Beyaz
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
30,0705 TL - 30,0705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
35,9584 TL - 35,9584 TL 200 Stokta
Siyah
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
23,8671 TL - 23,8671 TL 989 Stokta
Siyah
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
29,2294 TL - 29,2294 TL 18900 Stokta
Siyah
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
23,8671 TL - 23,8671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
19,8719 TL - 19,8719 TL 5859 Stokta
Siyah
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
20,5026 TL - 20,5026 TL 1300 Stokta
Beyaz
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
15,0353 TL - 15,0353 TL 8040 Stokta
Siyah
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
26,706 TL - 26,706 TL 1193 Stokta
Siyah
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
4,3949 TL - 10,7675 TL 72000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
8,9685 TL - 21,9729 TL 24 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
3,6063 TL - 8,8356 TL 1000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
3,6063 TL - 8,8356 TL 6000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
7,0866 TL - 7,0866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
11,145 TL - 11,145 TL 162 Stokta
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
  • / 4
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 12.0 mm PVC Siyah

554120037907

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
1674 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Beyaz

551003511303

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
35460 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 18.0 mm PVC Siyah

554180037907

Fiyat Aralığı
30,386 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
829 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Siyah

551002011403

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
41971 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Beyaz

551002011303

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
741 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Beyaz

551005011303

Fiyat Aralığı
30,0705 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 20.0 mm PVC Siyah

554200037907

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Siyah

551004511403

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
989 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 16.0 mm PVC Siyah

554160037907

Fiyat Aralığı
29,2294 TL - 29,2294 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 10.0 mm PVC Siyah

554100037907

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Siyah

551003511403

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
5859 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Beyaz

551001511303

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Siyah

551001511403

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
8040 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Siyah

551005011403

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
1193 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE - PIR Beyaz

10263

Fiyat Aralığı
10,7675 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 31.7 mm LDPE - PIR Siyah

11143

Fiyat Aralığı
21,9729 TL - 8,9685 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE - PIR Siyah

10257

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE - PIR Beyaz

10256

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

009010022003

Fiyat Aralığı
7,0866 TL - 7,0866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE - PIR Siyah

009016022003

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah