Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
2,2815 TL - 5,5897 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 160000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
5,7512 TL - 14,0906 TL 1260 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
14,9301 TL - 36,5788 TL 8550 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
3,6063 TL - 8,8356 TL 6000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
4,3949 TL - 10,7675 TL 72000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
5,0993 TL - 12,4934 TL 54000 Stokta
Beyaz
LDPE
30.0 mm
2,2815 TL - 5,5897 TL 53 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
2,3551 TL - 5,7701 TL 105000 Stokta
Beyaz
LDPE
18.0 mm
3,7746 TL - 9,2478 TL 108000 Stokta
Beyaz
LDPE
25.0 mm
1,924 TL - 4,714 TL 70000 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
6,9498 TL - 6,9498 TL 27664 Stokta
Siyah
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
8,8529 TL - 8,8529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
2,3656 TL - 5,796 TL 180000 Stokta
Siyah
LDPE
18.0 mm
2,7863 TL - 6,8263 TL 236000 Stokta
Beyaz
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
4,6875 TL - 8,6808 TL 4750 Stokta
Siyah
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
3,8903 TL - 9,5312 TL 11400 Stokta
Beyaz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
2,0161 TL - 4,2004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
5,9615 TL - 14,6056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
6,8926 TL - 15,5558 TL 6000 Stokta
Siyah
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Beyaz

10258

Fiyat Aralığı
5,5897 TL - 2,2815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Siyah

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 28.6 mm LDPE - PIR Siyah

12000

Fiyat Aralığı
14,0906 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 38.1 mm LDPE - PIR Siyah

199050

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE - PIR Beyaz

10256

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE - PIR Beyaz

10263

Fiyat Aralığı
10,7675 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Beyaz

465371

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE - PIR Siyah

10260

Fiyat Aralığı
5,5897 TL - 2,2815 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Beyaz

465374

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Beyaz

465483

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE - PIR Siyah

52047

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 6.0 mm LDPE - PIR Siyah

009006022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
27664 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

009013022003

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Siyah

465377

Fiyat Aralığı
5,796 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Beyaz

460854

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
236000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Siyah

460847

Fiyat Aralığı
8,6808 TL - 4,6875 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Beyaz

460857

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Beyaz

50829

Fiyat Aralığı
4,2004 TL - 2,0161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 28.6 mm LDPE - PIR Beyaz

52001

Fiyat Aralığı
14,6056 TL - 5,9615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 38.0 mm 18.0 mm PVC Siyah

465369

Fiyat Aralığı
15,5558 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah