Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Malzeme | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,293 TL - 25,3057 TL | 7200 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 4,6875 TL - 8,6808 TL | 4750 Stokta |
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | 180000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 2,0161 TL - 4,2004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 2,6285 TL - 6,4399 TL | 60000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 4,3949 TL - 10,7675 TL | 72000 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 8,9685 TL - 21,9729 TL | 24 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 5,9615 TL - 14,6056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 1848 Stokta |
Beyaz
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,8903 TL - 9,5312 TL | 11400 Stokta |
Beyaz
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10,041 TL - 24,6005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 5,7512 TL - 14,0906 TL | 1260 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 2850 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | 8550 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 3,6063 TL - 8,8356 TL | 1000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 3,0701 TL - 7,5219 TL | 51750 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 4,5421 TL - 11,1282 TL | 52250 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 15,6661 TL - 38,382 TL | 5500 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 33,7505 TL - 82,6887 TL | 330 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin