Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1332 TL - 7,6763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 89,7911 TL - 89,7911 TL | 7854 Stokta |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 7,1811 TL - 7,1811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 143,834 TL - 143,834 TL | 50 Stokta |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 93000 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 106323 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 8,0959 TL - 8,0959 TL | 59760 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 115,4457 TL - 115,4457 TL | 219 Stokta |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 63,6107 TL - 63,6107 TL | 2556 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 57744 Stokta |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 69930 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | 48690 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 20,7129 TL - 20,7129 TL | 3290 Stokta |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 105,9829 TL - 105,9829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 5364 Stokta |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 79,2769 TL - 79,2769 TL | 10332 Stokta |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 25,5066 TL - 74,4754 TL | 576 Stokta |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 8,7057 TL - 8,7057 TL | 2539 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 2355 Stokta |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin