Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Stokta

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d h Tip Satın Al
1,2932 TL - 3,1684 TL 2250 Stokta
6.3 mm
11.9 mm
1
3,7746 TL - 9,2478 TL 42750 Stokta
7.9 mm
20.0 mm
1
4,0268 TL - 9,8659 TL 3330 Stokta
9.5 mm
15.8 mm
1
31,858 TL - 31,858 TL 1050 Stokta
33.0 mm
25.0 mm
2
79,2769 TL - 79,2769 TL 10332 Stokta
41.0 mm
26.0 mm
2
29,3033 TL - 74,4754 TL 2100 Stokta
51.0 mm
27.0 mm
2
117,6537 TL - 117,6537 TL 4180 Stokta
76.0 mm
27.5 mm
2
49,3582 TL - 108,1597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
27.0 mm
2
1,2616 TL - 3,0911 TL 15 Stokta
4.8 mm
11.9 mm
1
43,739 TL - 43,739 TL 592 Stokta
34.0 mm
25.0 mm
2
25,5066 TL - 74,4754 TL 576 Stokta
42.0 mm
27.0 mm
2
96,5202 TL - 96,5202 TL 16 Stokta
55.0 mm
26.0 mm
2
2,2711 TL - 5,564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
11.9 mm
1
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
9.0 mm
2
10,9347 TL - 10,9347 TL 102600 Stokta
6.0 mm
11.0 mm
2
13,7736 TL - 13,7736 TL 106323 Stokta
10.0 mm
14.0 mm
2
8,7057 TL - 8,7057 TL 2539 Stokta
4.0 mm
9.0 mm
2
11,6707 TL - 11,6707 TL 7576 Stokta
6.0 mm
11.0 mm
2
17,1381 TL - 17,1381 TL 5364 Stokta
14.0 mm
18.0 mm
2
20,7129 TL - 20,7129 TL 3290 Stokta
14.0 mm
18.0 mm
2
  • / 5
Konik Yüksük 6.3 mm PVC Black

50379

Fiyat Aralığı
3,1684 TL - 1,2932 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 7.9 mm LDPE - PIR Siyah

60423

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 9.5 mm PVC Black

50978

Fiyat Aralığı
9,8659 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
3330 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 33.0 mm 32.0 mm PVC Black

009032069907

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 41.0 mm 33.0 mm PVC Black

009040069907

Fiyat Aralığı
79,2769 TL - 79,2769 TL

Stok Seviyeleri
10332 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 51.0 mm 33.0 mm PVC Black

009049069907

Fiyat Aralığı
74,4754 TL - 29,3033 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 76.0 mm 38.0 mm PVC Black

009075069907

Fiyat Aralığı
117,6537 TL - 117,6537 TL

Stok Seviyeleri
4180 Stokta
Özellikler
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 70.0 mm 38.0 mm PVC Black

009069069907

Fiyat Aralığı
108,1597 TL - 49,3582 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Yuvarlak Yüksük 4.8 mm Nylon Natural

60408

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Konik Yüksük 34.0 mm 32.0 mm PVC Black

009034069907

Fiyat Aralığı
43,739 TL - 43,739 TL

Stok Seviyeleri
592 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 42.0 mm 33.0 mm PVC Black

009042069907

Fiyat Aralığı
74,4754 TL - 25,5066 TL

Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 55.0 mm 35.0 mm PVC Black

009054069907

Fiyat Aralığı
96,5202 TL - 96,5202 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Yuvarlak Yüksük 6.3 mm Nylon Natural

60407

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Konik Yüksük 9.0 mm 4.0 mm PVC Black

552000511407

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 11.0 mm 6.0 mm PVC Black

552001511407

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
102600 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 14.0 mm 10.0 mm PVC Black

552002511407

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
106323 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 9.0 mm 4.0 mm PVC White

552000511307

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
2539 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 11.0 mm 6.0 mm PVC White

552001511307

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
7576 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 18.0 mm 14.0 mm PVC Black

552003511407

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
5364 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 18.0 mm 14.0 mm PVC White

552003511307

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
3290 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2