Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4529 TL - 4,4529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 26,8695 TL - 80,9008 TL | 1620 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 17682 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 28,2831 TL - 28,2831 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 109,5578 TL - 109,5578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 63,6107 TL - 63,6107 TL | 2556 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 105,9829 TL - 105,9829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 23,9723 TL - 23,9723 TL | 106832 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 4160 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 5364 Stokta |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 10563 Stokta |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 75,7021 TL - 75,7021 TL | 515 Stokta |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | 93860 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 60,6667 TL - 60,6667 TL | 9152 Stokta |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 102,4081 TL - 102,4081 TL | 960 Stokta |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 11020 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 19,9574 TL - 77,5908 TL | 1674 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 8,0959 TL - 8,0959 TL | 59760 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin