High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2524 TL - 9,2524 TL | 600999 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 9,9569 TL - 9,9569 TL | 118096 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 328420 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | 460962 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Sarı
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 116548 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 370,2044 TL - 370,2044 TL | 37248 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 319,526 TL - 319,526 TL | 1 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 657,2811 TL - 657,2811 TL | 136 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 55,4097 TL - 55,4097 TL | 11300 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Doğal renk
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,7843 TL - 3,4657 TL | 748296 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 461502 | 14,2993 TL - 14,2993 TL | 140357 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
|
| 14,825 TL - 14,825 TL | 3224 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 26124 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,5962 TL - 8,5962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,2917 TL - 7,2917 TL | 489924 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 7326 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,2014 TL - 6,2014 TL | 849966 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Doğal renk
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 99,9898 TL - 99,9898 TL | 23964 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 171,4862 TL - 171,4862 TL | 6750 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Mavi
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin