Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
12,1964 TL - 12,1964 TL 194960 Stokta
11.1 mm
Siyah
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
118,2845 TL - 118,2845 TL 1800 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
107,7704 TL - 107,7704 TL 5355 Stokta
44.5 mm
Doğal renk
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
213,7533 TL - 213,7533 TL 1000 Stokta
61.9 mm
Doğal renk
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
4,5658 TL - 4,5658 TL 323255 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,6707 TL - 11,6707 TL 145600 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
157,2921 TL - 157,2921 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
155,8201 TL - 155,8201 TL 150 Stokta
31.0 mm
Doğal renk
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
3,8064 TL - 3,8064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
55,4097 TL - 55,4097 TL 11300 Stokta
26.2 mm
Doğal renk
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,7843 TL - 3,4657 TL 748296 Stokta
0.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
58,6691 TL - 58,6691 TL 468 Stokta
27.0 mm
Doğal renk
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
193,3557 TL - 193,3557 TL 6307 Stokta
38.0 mm
Doğal renk
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
4,78 TL - 4,78 TL 811540 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
14,6147 TL - 14,6147 TL 106590 Stokta
10.3 mm
Doğal renk
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
10,9347 TL - 10,9347 TL 188694 Stokta
8.7 mm
Doğal renk
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
19,6615 TL - 19,6615 TL 154000 Stokta
15.9 mm
Doğal renk
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
18,5049 TL - 18,5049 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Doğal renk
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
4,1667 TL - 5,1694 TL 2073780 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
41,8464 TL - 41,8464 TL 1615 Stokta
19.8 mm
Doğal renk
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Siyah

461544

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
194960 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461517

Fiyat Aralığı
118,2845 TL - 118,2845 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461516

Fiyat Aralığı
107,7704 TL - 107,7704 TL

Stok Seviyeleri
5355 Stokta
Özellikler
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Doğal renk

461521

Fiyat Aralığı
213,7533 TL - 213,7533 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461535

Fiyat Aralığı
4,5658 TL - 4,5658 TL

Stok Seviyeleri
323255 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Siyah

461547

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
145600 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461520

Fiyat Aralığı
157,2921 TL - 157,2921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110060

Fiyat Aralığı
155,8201 TL - 155,8201 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41321

Fiyat Aralığı
3,8064 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41335

Fiyat Aralığı
55,4097 TL - 55,4097 TL

Stok Seviyeleri
11300 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461494

Fiyat Aralığı
3,4657 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
748296 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41336

Fiyat Aralığı
58,6691 TL - 58,6691 TL

Stok Seviyeleri
468 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110062

Fiyat Aralığı
193,3557 TL - 193,3557 TL

Stok Seviyeleri
6307 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41323

Fiyat Aralığı
4,78 TL - 4,78 TL

Stok Seviyeleri
811540 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41328

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
106590 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Doğal renk

41327

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
188694 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41331

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
154000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41330

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461495

Fiyat Aralığı
5,1694 TL - 4,1667 TL

Stok Seviyeleri
2073780 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41332

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
1615 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP