Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 219618 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 71,8469 TL - 86,1578 TL | 6594 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 116548 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 41492 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Purple
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 279,7824 TL - 279,7824 TL | 756 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Doğal renk
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 370,2044 TL - 370,2044 TL | 37248 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | 15962 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 326,8859 TL - 326,8859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.437 in
61.9 mm
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 51,94 TL - 51,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 62,0336 TL - 62,0336 TL | 56049 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Siyah
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | 3225 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Siyah
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 140,5746 TL - 140,5746 TL | 26250 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 87,6181 TL - 103,6814 TL | 1029 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 84946 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 8,8949 TL - 8,8949 TL | 17270 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Sarı
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 333,9305 TL - 333,9305 TL | 1800 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Doğal renk
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 506,4682 TL - 506,4682 TL | 6160 Stokta |
2.437 in
61.9 mm
|
Doğal renk
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 95,9153 TL - 106,5726 TL | 700 Stokta |
1.187 in
30.15 mm
|
Doğal renk
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
| 150,5924 TL - 150,5924 TL | 700 Stokta |
1.625 in
41.28 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1