Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
10,0621 TL - 10,0621 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,825 TL - 14,825 TL 350683 Stokta
11.1 mm
Siyah
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,6147 TL - 14,6147 TL 1444740 Stokta
15.9 mm
Siyah
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
37,2201 TL - 37,2201 TL 1232 Stokta
23.0 mm
Siyah
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
62,0336 TL - 62,0336 TL 56049 Stokta
30.2 mm
Siyah
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
90,2117 TL - 90,2117 TL 3225 Stokta
37.3 mm
Siyah
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
140,5746 TL - 140,5746 TL 26250 Stokta
47.6 mm
Siyah
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
326,8859 TL - 326,8859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.9 mm
Siyah
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
51,94 TL - 51,94 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
Siyah
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
87,6181 TL - 103,6814 TL 1029 Stokta
50.0 mm
Siyah
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
2,3131 TL - 2,3131 TL 84946 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
657,2811 TL - 657,2811 TL 136 Stokta
76.2 mm
Doğal renk
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
6
319,526 TL - 319,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Doğal renk
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
28,3882 TL - 28,3882 TL 224280 Stokta
15.5 mm
Light Green
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Purple
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
38,2716 TL - 38,2716 TL 15952 Stokta
18.3 mm
Light Blue
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
9,9569 TL - 9,9569 TL 89453 Stokta
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
7,5492 TL - 7,5492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
39,0076 TL - 39,0076 TL 22000 Stokta
19.2 mm
Mavi
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
2
8,0223 TL - 8,0223 TL 142740 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Kulakçıksız
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461542

Fiyat Aralığı
10,0621 TL - 10,0621 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461546

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
350683 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461550

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
1444740 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461554

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461558

Fiyat Aralığı
62,0336 TL - 62,0336 TL

Stok Seviyeleri
56049 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461562

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3225 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461566

Fiyat Aralığı
140,5746 TL - 140,5746 TL

Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Siyah

461570

Fiyat Aralığı
326,8859 TL - 326,8859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461574

Fiyat Aralığı
51,94 TL - 51,94 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461583

Fiyat Aralığı
103,6814 TL - 87,6181 TL

Stok Seviyeleri
1029 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498740

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
84946 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

499715

Fiyat Aralığı
657,2811 TL - 657,2811 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

499719

Fiyat Aralığı
319,526 TL - 319,526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Light Green

499729

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
224280 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Purple

499727

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Light Blue

499731

Fiyat Aralığı
38,2716 TL - 38,2716 TL

Stok Seviyeleri
15952 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Orange

499725

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
89453 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Pink

499046

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blue

499721

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

1219732

Fiyat Aralığı
8,0223 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
142740 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone