Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 30324 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 124476 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,9265 TL - 8,9265 TL | 335370 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 81,4848 TL - 81,4848 TL | 903 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Doğal renk
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,2014 TL - 6,2014 TL | 1614962 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 23360 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Siyah
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 170,3537 TL - 170,3537 TL | 21000 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 5,5094 TL - 13,498 TL | 37500 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Kulakçıksız
|
4
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 47498 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 277,7095 TL - 277,7095 TL | 2960 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 579761 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,10 TL - 1,10 TL | 111090 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | 5544 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 47,7343 TL - 47,7343 TL | 249573 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Doğal renk
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,4116 TL - 1,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 76153 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 171,4862 TL - 171,4862 TL | 6750 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Mavi
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | 32338 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,3072 TL - 2,8719 TL | 1559880 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
Doğal renk
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,2917 TL - 7,2917 TL | 67578 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2