Menü Arama

Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

Ürün kodu:

43008

262004 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 11,3553 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.677,65 TL

500 x 11,3553 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 6.4 mm
d2 11.1 mm
H 25.4 mm
Diş Standardı UNF
Diş Standardı BSP
Diş Standardı Metrik
Malzeme Silicone
Renk Doğal renk
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin