Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 124476 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,3669 TL - 7,8953 TL | 1219000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 47,7343 TL - 47,7343 TL | 249573 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Doğal renk
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3072 TL - 2,8719 TL | 1559880 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
Doğal renk
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 461502 | 14,2993 TL - 14,2993 TL | 411036 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
|
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 165718 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 9,9989 TL - 9,9989 TL | 240555 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 18,8203 TL - 18,8203 TL | 50880 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 81,4848 TL - 81,4848 TL | 903 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Doğal renk
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 107,7704 TL - 107,7704 TL | 1470 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Doğal renk
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,3824 TL - 1,6744 TL | 1927075 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 7,6123 TL - 7,6123 TL | 94680 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | 172615 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 461509 | 65,8187 TL - 65,8187 TL | 14440 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Doğal renk
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 85,7957 TL - 85,7957 TL | 6741 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Doğal renk
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 873894 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 86,4876 TL - 86,4876 TL | 19047 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL | 20 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Doğal renk
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6