Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
174,7457 TL - 174,7457 TL 5790 Stokta
36.0 mm
Doğal renk
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,9404 TL - 1,1487 TL 11020485 Stokta
1.6 mm
Siyah
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
76,3329 TL - 76,3329 TL 1880 Stokta
33.3 mm
Siyah
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
110,8195 TL - 110,8195 TL 1100 Stokta
41.3 mm
Siyah
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
178,7411 TL - 178,7411 TL 180 Stokta
54.0 mm
Siyah
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
636,0029 TL - 636,0029 TL 3 Stokta
82.6 mm
Siyah
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
78,0152 TL - 78,0152 TL 111 Stokta
38.0 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
3,2278 TL - 3,2278 TL 47991 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
3,3224 TL - 3,3224 TL 219618 Stokta
0.8 mm
Siyah
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
48,155 TL - 48,155 TL 44792 Stokta
26.2 mm
Siyah
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
45,8417 TL - 45,8417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Doğal renk
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
38,7973 TL - 38,7973 TL 72219 Stokta
18.3 mm
Doğal renk
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
55,4097 TL - 55,4097 TL 11300 Stokta
26.2 mm
Doğal renk
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,7843 TL - 3,4657 TL 734448 Stokta
0.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
3,0764 TL - 3,8162 TL 413028 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
10,9347 TL - 10,9347 TL 285626 Stokta
8.7 mm
Doğal renk
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
6,3669 TL - 7,8953 TL 1219000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
227,0012 TL - 227,0012 TL 59378 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
Doğal renk
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Kulakçıksız
6
16,0866 TL - 16,0866 TL 317492 Stokta
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110061

Fiyat Aralığı
174,7457 TL - 174,7457 TL

Stok Seviyeleri
5790 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461528

Fiyat Aralığı
1,1487 TL - 0,9404 TL

Stok Seviyeleri
11020485 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461560

Fiyat Aralığı
76,3329 TL - 76,3329 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461564

Fiyat Aralığı
110,8195 TL - 110,8195 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461568

Fiyat Aralığı
178,7411 TL - 178,7411 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461572

Fiyat Aralığı
636,0029 TL - 636,0029 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461581

Fiyat Aralığı
78,0152 TL - 78,0152 TL

Stok Seviyeleri
111 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Tapa 0.8 mm 2.1 mm Silicone Doğal renk

498738

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
47991 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Siyah

498743

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
219618 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461556

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
44792 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41333

Fiyat Aralığı
45,8417 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41314

Fiyat Aralığı
38,7973 TL - 38,7973 TL

Stok Seviyeleri
72219 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41335

Fiyat Aralığı
55,4097 TL - 55,4097 TL

Stok Seviyeleri
11300 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461494

Fiyat Aralığı
3,4657 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
734448 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41322

Fiyat Aralığı
3,8162 TL - 3,0764 TL

Stok Seviyeleri
413028 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Doğal renk

41327

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
285626 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Doğal renk

461496

Fiyat Aralığı
7,8953 TL - 6,3669 TL

Stok Seviyeleri
1219000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110063

Fiyat Aralığı
227,0012 TL - 227,0012 TL

Stok Seviyeleri
59378 Stokta
Özellikler
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

499717

Fiyat Aralığı
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

499724

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
317492 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF