Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
265,6866 TL - 265,6866 TL 300 Stokta
47.63 mm
Doğal renk
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
95,9153 TL - 106,5726 TL 700 Stokta
30.15 mm
Doğal renk
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
78,571 TL - 78,571 TL 8500 Stokta
26.19 mm
Doğal renk
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
150,5924 TL - 150,5924 TL 700 Stokta
41.28 mm
Doğal renk
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
58,5848 TL - 58,5848 TL 1700 Stokta
23.01 mm
Doğal renk
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
319,526 TL - 319,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Doğal renk
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
7,5702 TL - 7,5702 TL 47196 Stokta
3.2 mm
Siyah
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Kulakçıksız
3
3,8586 TL - 3,8586 TL 116548 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
370,2044 TL - 370,2044 TL 37248 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
28,3882 TL - 28,3882 TL 221920 Stokta
15.5 mm
Light Green
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
9,9569 TL - 9,9569 TL 89453 Stokta
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
9,2524 TL - 9,2524 TL 1322380 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
39,4281 TL - 39,4281 TL 30240 Stokta
23.8 mm
Siyah
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
68,9731 TL - 68,9731 TL 32736 Stokta
31.8 mm
Siyah
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,1533 TL - 95,1533 TL 4136 Stokta
38.1 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
165,388 TL - 165,388 TL 36784 Stokta
50.0 mm
Siyah
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
213,7533 TL - 213,7533 TL 2000 Stokta
61.9 mm
Doğal renk
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
4,5658 TL - 4,5658 TL 736345 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
37,2201 TL - 37,2201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Siyah
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
62,0336 TL - 62,0336 TL 33380 Stokta
30.2 mm
Siyah
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566678

Fiyat Aralığı
265,6866 TL - 265,6866 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M56
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566654

Fiyat Aralığı
106,5726 TL - 95,9153 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566647

Fiyat Aralığı
78,571 TL - 78,571 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M33
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566661

Fiyat Aralığı
150,5924 TL - 150,5924 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M52
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566630

Fiyat Aralığı
58,5848 TL - 58,5848 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M27
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

499719

Fiyat Aralığı
319,526 TL - 319,526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Black

36-EG100

Fiyat Aralığı
7,5702 TL - 7,5702 TL

Stok Seviyeleri
47196 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm Silicone Doğal renk

498739

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
116548 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

499712

Fiyat Aralığı
370,2044 TL - 370,2044 TL

Stok Seviyeleri
37248 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Light Green

499729

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
221920 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Orange

499725

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
89453 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Sarı

499048

Fiyat Aralığı
9,2524 TL - 9,2524 TL

Stok Seviyeleri
1322380 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461555

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
30240 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461559

Fiyat Aralığı
68,9731 TL - 68,9731 TL

Stok Seviyeleri
32736 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461563

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
4136 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461567

Fiyat Aralığı
165,388 TL - 165,388 TL

Stok Seviyeleri
36784 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Doğal renk

461521

Fiyat Aralığı
213,7533 TL - 213,7533 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461535

Fiyat Aralığı
4,5658 TL - 4,5658 TL

Stok Seviyeleri
736345 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461554

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461558

Fiyat Aralığı
62,0336 TL - 62,0336 TL

Stok Seviyeleri
33380 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF