Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
636,0029 TL - 636,0029 TL 3 Stokta
82.6 mm
Siyah
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
89,3706 TL - 89,3706 TL 3002 Stokta
38.1 mm
Doğal renk
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
14,825 TL - 14,825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Doğal renk
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
1
11,3553 TL - 11,3553 TL 63296 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
1
8,9265 TL - 8,9265 TL 19260 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
1
6,3669 TL - 7,8953 TL 465000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
1
45,8417 TL - 45,8417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Doğal renk
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,8064 TL - 3,8064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
1
7,2917 TL - 7,2917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Doğal renk
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
1
7,833 TL - 7,833 TL 207784 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
1
18,5049 TL - 18,5049 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Doğal renk
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
1
28,7036 TL - 28,7036 TL 129472 Stokta
15.9 mm
Doğal renk
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
15,2455 TL - 15,2455 TL 38209 Stokta
12.7 mm
Siyah
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
76,7535 TL - 76,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.3 mm
Doğal renk
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
5,0257 TL - 5,0257 TL 389600 Stokta
6.4 mm
Siyah
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
14,1941 TL - 14,1941 TL 359802 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
1
11,0399 TL - 11,0399 TL 109839 Stokta
7.9 mm
Siyah
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Siyah
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
99,9898 TL - 99,9898 TL 23964 Stokta
41.3 mm
Doğal renk
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
193,3557 TL - 193,3557 TL 6420 Stokta
38.0 mm
Doğal renk
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461572

Fiyat Aralığı
636,0029 TL - 636,0029 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461514

Fiyat Aralığı
89,3706 TL - 89,3706 TL

Stok Seviyeleri
3002 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Doğal renk

461504

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

43008

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
63296 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Doğal renk

461500

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
19260 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Doğal renk

461496

Fiyat Aralığı
7,8953 TL - 6,3669 TL

Stok Seviyeleri
465000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41333

Fiyat Aralığı
45,8417 TL - 45,8417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41321

Fiyat Aralığı
3,8064 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41325

Fiyat Aralığı
7,2917 TL - 7,2917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Doğal renk

461499

Fiyat Aralığı
7,833 TL - 7,833 TL

Stok Seviyeleri
207784 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41330

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Doğal renk

461507

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
129472 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461545

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
38209 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461511

Fiyat Aralığı
76,7535 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461537

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
389600 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461503

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
359802 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Siyah

461541

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
109839 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461549

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461515

Fiyat Aralığı
99,9898 TL - 99,9898 TL

Stok Seviyeleri
23964 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110062

Fiyat Aralığı
193,3557 TL - 193,3557 TL

Stok Seviyeleri
6420 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk