Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL 20 Stokta
82.6 mm
Doğal renk
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
6
3,8586 TL - 3,8586 TL 116548 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
370,2044 TL - 370,2044 TL 37248 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
11,2502 TL - 11,2502 TL 95342 Stokta
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
7,812 TL - 7,812 TL 485289 Stokta
6.2 mm
Sarı
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
5,1624 TL - 5,1624 TL 1562274 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
512,4613 TL - 512,4613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
Siyah
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
64,7673 TL - 64,7673 TL 12236 Stokta
36.0 mm
Siyah
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
86,4876 TL - 86,4876 TL 19047 Stokta
8.0 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
170,3537 TL - 170,3537 TL 21000 Stokta
26.2 mm
Yeşil
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
8,8949 TL - 8,8949 TL 17270 Stokta
6.5 mm
Sarı
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
171,4862 TL - 171,4862 TL 6750 Stokta
33.0 mm
Mavi
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
3,8064 TL - 3,8064 TL 588105 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
1,0513 TL - 1,0513 TL 3372 Stokta
0.5 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,2266 TL - 1,4992 TL 1117347 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,164 TL - 3,164 TL 1574118 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
48,155 TL - 48,155 TL 40656 Stokta
26.2 mm
Siyah
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,055 TL - 7,055 TL 97793 Stokta
8.7 mm
Siyah
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
14,825 TL - 14,825 TL 116732 Stokta
11.1 mm
Doğal renk
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
71,2861 TL - 71,2861 TL 1940 Stokta
31.8 mm
Doğal renk
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

499716

Fiyat Aralığı
1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm Silicone Doğal renk

498739

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
116548 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

499712

Fiyat Aralığı
370,2044 TL - 370,2044 TL

Stok Seviyeleri
37248 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

499726

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
95342 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Sarı

499049

Fiyat Aralığı
7,812 TL - 7,812 TL

Stok Seviyeleri
485289 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Mavi

499042

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
1562274 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461571

Fiyat Aralığı
512,4613 TL - 512,4613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461575

Fiyat Aralığı
64,7673 TL - 64,7673 TL

Stok Seviyeleri
12236 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219735

Fiyat Aralığı
86,4876 TL - 86,4876 TL

Stok Seviyeleri
19047 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Green

1219739

Fiyat Aralığı
170,3537 TL - 170,3537 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Sarı

499732

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
17270 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blue

1220212

Fiyat Aralığı
171,4862 TL - 171,4862 TL

Stok Seviyeleri
6750 Stokta
Özellikler
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41321

Fiyat Aralığı
3,8064 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
588105 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461526

Fiyat Aralığı
1,0513 TL - 1,0513 TL

Stok Seviyeleri
3372 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461530

Fiyat Aralığı
1,4992 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
1117347 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461534

Fiyat Aralığı
3,164 TL - 3,164 TL

Stok Seviyeleri
1574118 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461556

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
40656 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Siyah

461538

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
97793 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Doğal renk

461504

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
116732 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461510

Fiyat Aralığı
71,2861 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
1940 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF