Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
12,1964 TL - 12,1964 TL 172615 Stokta
11.1 mm
Siyah
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
18,8203 TL - 18,8203 TL 50880 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,6522 TL - 27,6522 TL 23360 Stokta
18.3 mm
Siyah
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3224 TL - 3,3224 TL 219618 Stokta
0.8 mm
Siyah
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
Doğal renk
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Kulakçıksız
6
5,5725 TL - 5,5725 TL 1475588 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
90,2117 TL - 90,2117 TL 3225 Stokta
37.3 mm
Siyah
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,0257 TL - 5,0257 TL 163380 Stokta
6.4 mm
Siyah
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
11,0399 TL - 11,0399 TL 50001 Stokta
7.9 mm
Siyah
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
15,2455 TL - 15,2455 TL 76153 Stokta
12.7 mm
Siyah
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,3821 TL - 6,3821 TL 629354 Stokta
6.4 mm
Siyah
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
12,3015 TL - 12,3015 TL 144396 Stokta
10.3 mm
Siyah
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0417 TL - 1,2753 TL 444990 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
2,502 TL - 2,502 TL 279946 Stokta
3.2 mm
Siyah
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,5658 TL - 4,5658 TL 660330 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,6147 TL - 14,6147 TL 45339 Stokta
15.9 mm
Siyah
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,6707 TL - 11,6707 TL 125600 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
5,5094 TL - 13,498 TL 37500 Stokta
5.2 mm
Siyah
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Kulakçıksız
4
279,7824 TL - 279,7824 TL 756 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
2,7021 TL - 2,7021 TL 48498 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Siyah

461544

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
172615 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461548

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
50880 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461552

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
23360 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Siyah

498743

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
219618 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

499717

Fiyat Aralığı
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Mavi

499043

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
1475588 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461562

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3225 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461537

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
163380 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Siyah

461541

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
50001 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461545

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
76153 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461539

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
629354 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461543

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
144396 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461529

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
444990 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461533

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
279946 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461535

Fiyat Aralığı
4,5658 TL - 4,5658 TL

Stok Seviyeleri
660330 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461549

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
45339 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Siyah

461547

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
125600 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Black

36-38110

Fiyat Aralığı
13,498 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
37500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

499718

Fiyat Aralığı
279,7824 TL - 279,7824 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498741

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
48498 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah