High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389600 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
|||
| 32940 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|||
| 43245 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
|||
| 3372 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
|||
| 323255 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 864140 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 15424 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 12726 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Siyah
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 1064 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 1440 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Siyah
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Siyah
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
|||
| 238 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|||
| 8476 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
|||
| 183180 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
|||
| 215730 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
|||
| 68880 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 28160 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Siyah
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 612 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Siyah
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 1880 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin