Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
3,8271 TL - 3,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Siyah
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
1,3824 TL - 1,6744 TL 2328500 Stokta
3.2 mm
Siyah
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
7,6123 TL - 7,6123 TL 94680 Stokta
8.7 mm
Siyah
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
12,1964 TL - 12,1964 TL 172615 Stokta
11.1 mm
Siyah
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
18,8203 TL - 18,8203 TL 30440 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9404 TL - 1,1487 TL 11020485 Stokta
1.6 mm
Siyah
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
76,3329 TL - 76,3329 TL 1880 Stokta
33.3 mm
Siyah
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
110,8195 TL - 110,8195 TL 1100 Stokta
41.3 mm
Siyah
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
178,7411 TL - 178,7411 TL 210 Stokta
54.0 mm
Siyah
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
636,0029 TL - 636,0029 TL 3 Stokta
82.6 mm
Siyah
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
78,0152 TL - 78,0152 TL 111 Stokta
38.0 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
3,3224 TL - 3,3224 TL 219618 Stokta
0.8 mm
Siyah
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
48,155 TL - 48,155 TL 44792 Stokta
26.2 mm
Siyah
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,0257 TL - 5,0257 TL 163380 Stokta
6.4 mm
Siyah
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,0417 TL - 1,2753 TL 576180 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
2,502 TL - 2,502 TL 354680 Stokta
3.2 mm
Siyah
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,0399 TL - 11,0399 TL 27848 Stokta
7.9 mm
Siyah
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
22,1849 TL - 22,1849 TL 193705 Stokta
19.1 mm
Siyah
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
39,4281 TL - 39,4281 TL 115752 Stokta
23.8 mm
Siyah
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
71,8469 TL - 86,1578 TL 6594 Stokta
45.0 mm
Siyah
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
  • / 3
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Siyah

461536

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461532

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
2328500 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Siyah

461540

Fiyat Aralığı
7,6123 TL - 7,6123 TL

Stok Seviyeleri
94680 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Siyah

461544

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
172615 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461548

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
30440 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461528

Fiyat Aralığı
1,1487 TL - 0,9404 TL

Stok Seviyeleri
11020485 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461560

Fiyat Aralığı
76,3329 TL - 76,3329 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461564

Fiyat Aralığı
110,8195 TL - 110,8195 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461568

Fiyat Aralığı
178,7411 TL - 178,7411 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461572

Fiyat Aralığı
636,0029 TL - 636,0029 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461581

Fiyat Aralığı
78,0152 TL - 78,0152 TL

Stok Seviyeleri
111 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Siyah

498743

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
219618 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461556

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
44792 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461537

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
163380 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461529

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
576180 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461533

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
354680 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Siyah

461541

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
27848 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461551

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
193705 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461555

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
115752 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461582

Fiyat Aralığı
86,1578 TL - 71,8469 TL

Stok Seviyeleri
6594 Stokta
Özellikler
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah