PEEK'ten üretilen Oluklu Peynir Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Standart aletler kullanarak güvenli tork uygulaması sağlayan oluklu bir sürücüye sahip silindirik bir "peynir kafası" içerir. Yivli tasarım, kolay takma ve çıkarmaya yardımcı olur. Sağlam kafa şekli temas alanını artırarak monte edilmiş bileşenlerde yük dağılımını ve mekanik güvenilirliğini geliştirir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0088
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,1743 TL - 43,2016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
6.0
|
||
| 46,8628 TL - 51,6223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
||
| 37,7099 TL - 41,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
| 35,1471 TL - 38,8082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
8.0
|
||
| 49,0595 TL - 53,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
20.0
|
||
| 46,8628 TL - 51,6223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
15.0
|
||
| 40,6388 TL - 44,6661 TL | 689 Stokta |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
8.0
|
||
| 161,8231 TL - 177,9322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 105,0752 TL - 115,6925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 36,9776 TL - 40,6388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 35,1471 TL - 38,8082 TL | 526 Stokta |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 40,6388 TL - 44,6661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
15.0
|
||
| 33,6826 TL - 36,9776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
| 131,4355 TL - 144,6157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 68,4636 TL - 75,4198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
25.0
|
||
| 97,3867 TL - 107,2719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 81,2776 TL - 89,3322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
35.0
|
||
| 50,5239 TL - 55,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
12.0
|
||
| 86,7694 TL - 95,5562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
40.0
|
||
| 116,7909 TL - 128,5066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin