Menü Arama

Yivli Peynir Başlı Vidalar M3 10.0 5.5 Beige PEEK

Oluklu Peynir Başlı Vida, kolay kurulum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Sağlam kafa şekli temas alanını artırır ve yük dağılımını iyileştirir. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20835125

526 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 38,8082 TL
100 + 35,1471 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

776,16 TL

20 x 38,8082 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 ±0.2 10.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin