Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Mavi, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,008 TL - 40,457 TL | 1330 Stokta |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 9,822 TL - 15,2786 TL | 78200 Stokta |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 14,6636 TL - 22,8101 TL | 2730 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 33,9089 TL - 37,6766 TL | 120 Stokta |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
4
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 71,9578 TL - 79,953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 5,5025 TL - 8,5595 TL | 4000 Stokta |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| 16,965 TL - 26,39 TL | 50 Stokta |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 17,8973 TL - 27,8403 TL | 16 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 22,9396 TL - 35,6838 TL | 800 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 5,5025 TL - 8,5595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 14,0027 TL - 21,782 TL | 40 Stokta |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 6,901 TL - 10,7349 TL | 12650 Stokta |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 95000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1858 TL - 7,8052 TL | 207900 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,7546 TL - 6,749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4614 TL - 3,5805 TL | 323500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | 16000 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,183 TL - 4,9513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 2,8353 TL - 4,4106 TL | 102000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,9766 TL - 4,8427 TL | 1250 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin