Menü Arama

Sokak Tabelası Direği Tapası 7/8" Mavi LDPE - PIR

This blue LDPE finned plug prevents ingress of dirt into tubing. The small pull tab provides a quick to fit and remove from the application. The design is fitted with soft fins that makes this part ideal for use with thin-walled copper tube.
Ürün kodu:

110775

13500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 6,749 TL
1000 - 2499 3,8565 TL
2500 + 2,7546 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.687,25 TL

250 x 6,749 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 22.2 mm
d2 22.2 mm
H 21.7 mm
Tip 1
Malzeme LDPE - PIR
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin