Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Mavi, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,882 TL - 4,611 TL | 72000 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,4614 TL - 3,5805 TL | 323500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1858 TL - 7,8052 TL | 207900 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9766 TL - 4,8427 TL | 1250 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 95000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7546 TL - 6,749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 8,315 TL - 12,9345 TL | 58000 Stokta |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Balonlu
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 5,3709 TL - 8,3547 TL | 20900 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Balonlu
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13,5129 TL - 21,0201 TL | 28800 Stokta |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
Balonlu
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 492224 | 20,7884 TL - 32,3375 TL | 2700 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Balonlu
|
3.48 in
88.4 mm
|
|
| 5,1979 TL - 8,0856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Balonlu
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,0232 TL - 4,7027 TL | 4000 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
Balonlu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,7731 TL - 16,7582 TL | 9500 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Balonlu
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 5,4055 TL - 8,4085 TL | 910600 Stokta |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
Balonlu
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4779 TL - 5,41 TL | 42000 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
Balonlu
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 17,6713 TL - 27,4887 TL | 3420 Stokta |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balonlu
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 23,9071 TL - 37,1889 TL | 5120 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Balonlu
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 7,5604 TL - 11,7607 TL | 20000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Balonlu
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 11,6413 TL - 18,1088 TL | 4750 Stokta |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Balonlu
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | 104000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
Balonlu
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin