Menü Arama

Yivli Boru Ucu Tapaları

Stokta

Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.

Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.

Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.

  • Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur.
  • Boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır.
  • Mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Mavi, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D H Tip d2 Satın Al
2,7546 TL - 6,749 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
1,4825 TL - 3,6321 TL 95000 Stokta
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
1,882 TL - 4,611 TL 72000 Stokta
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
1,9766 TL - 4,8427 TL 1250 Stokta
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
1,8897 TL - 2,9395 TL 8400 Stokta
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
1,8715 TL - 2,9113 TL 11200 Stokta
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
2,2867 TL - 3,5571 TL 11600 Stokta
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
1,514 TL - 2,3552 TL 400 Stokta
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
2,4597 TL - 3,8262 TL 2640 Stokta
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
2,8353 TL - 4,4106 TL 102000 Stokta
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
5,3709 TL - 8,3547 TL 20900 Stokta
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
11,6413 TL - 18,1088 TL 4500 Stokta
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
17,6713 TL - 27,4887 TL 3420 Stokta
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
23,9071 TL - 37,1889 TL 380 Stokta
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
3,183 TL - 4,9513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
5,4055 TL - 8,4085 TL 447200 Stokta
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
11,4337 TL - 17,7859 TL 20000 Stokta
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
3,4779 TL - 5,41 TL 42000 Stokta
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
7,5604 TL - 11,7607 TL 20000 Stokta
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
3,1187 TL - 4,8514 TL 104000 Stokta
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
  • / 5
Sokak Tabelası Direği Tapası 7/8" Mavi LDPE - PIR

110775

Fiyat Aralığı
6,749 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Sokak Tabelası Direği Tapası 3/8" Mavi LDPE - PIR

110771

Fiyat Aralığı
3,6321 TL - 1,4825 TL

Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Sokak Tabelası Direği Tapası 5/8" Mavi LDPE - PIR

110773

Fiyat Aralığı
4,611 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Sokak Tabelası Direği Tapası 3/4" Mavi LDPE - PIR

110774

Fiyat Aralığı
4,8427 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Dişli Boru Ucu Tapası 14.6 mm 16.3 mm Kırmızı LDPE

492202

Fiyat Aralığı
2,9395 TL - 1,8897 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tip
    6
Dişli Boru Ucu Tapası 11.6 mm 11.6 mm Kırmızı LDPE

492201

Fiyat Aralığı
2,9113 TL - 1,8715 TL

Stok Seviyeleri
11200 Stokta
Özellikler
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tip
    6
Dişli Boru Ucu Tapası 15.4 mm 16.3 mm Kırmızı LDPE

492203

Fiyat Aralığı
3,5571 TL - 2,2867 TL

Stok Seviyeleri
11600 Stokta
Özellikler
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tip
    6
Dişli Boru Ucu Tapası 9.9 mm 11.6 mm Kırmızı LDPE

492200

Fiyat Aralığı
2,3552 TL - 1,514 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tip
    6
Dişli Boru Ucu Tapası 17.5 mm 16.3 mm Kırmızı LDPE

492204

Fiyat Aralığı
3,8262 TL - 2,4597 TL

Stok Seviyeleri
2640 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tip
    6
Dişli Boru Ucu Tapası 19.7 mm 31.3 mm Kırmızı LDPE

492205

Fiyat Aralığı
4,4106 TL - 2,8353 TL

Stok Seviyeleri
102000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 37.4 mm 30.7 mm Kırmızı LDPE

492214

Fiyat Aralığı
8,3547 TL - 5,3709 TL

Stok Seviyeleri
20900 Stokta
Özellikler
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 48.7 mm 31.6 mm Kırmızı LDPE

492218

Fiyat Aralığı
18,1088 TL - 11,6413 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 71.2 mm 32.0 mm Kırmızı LDPE

492222

Fiyat Aralığı
27,4887 TL - 17,6713 TL

Stok Seviyeleri
3420 Stokta
Özellikler
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 113.9 mm 34.3 mm Kırmızı LDPE

492226

Fiyat Aralığı
37,1889 TL - 23,9071 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 26.2 mm 31.5 mm Kırmızı LDPE

492209

Fiyat Aralığı
4,9513 TL - 3,183 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 34.6 mm 31.2 mm Kırmızı LDPE

492213

Fiyat Aralığı
8,4085 TL - 5,4055 TL

Stok Seviyeleri
447200 Stokta
Özellikler
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 48.1 mm 31.6 mm Kırmızı LDPE

492217

Fiyat Aralığı
17,7859 TL - 11,4337 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 29.8 mm 31.1 mm Kırmızı LDPE

492211

Fiyat Aralığı
5,41 TL - 3,4779 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 39.5 mm 30.7 mm Kırmızı LDPE

492215

Fiyat Aralığı
11,7607 TL - 7,5604 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 21.8 mm 31.3 mm Kırmızı LDPE

492207

Fiyat Aralığı
4,8514 TL - 3,1187 TL

Stok Seviyeleri
104000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm