Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
8,7057 TL - 21,329 TL 43320 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Mavi
21.0 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 839800 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
2,9019 TL - 7,1096 TL 274400 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
2,618 TL - 6,414 TL 441000 Stokta
26.8 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.1 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 257400 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
2
1,9557 TL - 4,7913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7/16-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 1201200 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
2
2,9478 TL - 5,4589 TL 27300 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 34200 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 410400 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
11/16-16
Mavi
12.1 mm
JIC
2
12,6169 TL - 30,9116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1 7/8” x 12
Mavi
24.1 mm
UNF Dişleri
1
1,6086 TL - 3,9411 TL 247500 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Mavi
11.7 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL 10542 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12 in
Mavi
30.5 mm
JIC
2
1,8925 TL - 4,6368 TL 84700 Stokta
18.8 mm
3/4-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 1945600 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
7,0655 TL - 7,0655 TL 3738 Stokta
21.1 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12 in
Mavi
24.1 mm
JIC
2
1,8295 TL - 4,4821 TL 247000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Mavi
11.1 mm
JIC
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Mavi

TS21A

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
43320 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Mavi

TS17A

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
839800 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
274400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Mavi

TS12A

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
441000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Mavi

TS20A

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
257400 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11.0 mm LDPE Mavi

TS4A

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Mavi

TS6A

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
1201200 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Doğal renk

TS13B

Fiyat Aralığı
5,4589 TL - 2,9478 TL

Stok Seviyeleri
27300 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Doğal renk

TS21B

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
410400 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Mavi

TS7A

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

18406

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8” x 12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Mavi

TS5A

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
247500 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
10542 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Mavi

TS8A

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
84700 Stokta
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
1945600 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natural

040020700003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
3738 Stokta
Özellikler
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Mavi

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Mavi

TS3A

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
247000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE