Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
1,6402 TL - 4,0185 TL 38500 Stokta
12.0 mm
M12
Sarı
12.0 mm
Metrik
1
2,7231 TL - 6,6716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M22
Sarı
22.0 mm
Metrik
1
2,3867 TL - 5,8474 TL 80000 Stokta
18.0 mm
M18
Sarı
18.0 mm
Metrik
1
2,4918 TL - 6,105 TL 304000 Stokta
21.2 mm
1/2-19 in
Sarı
15.0 mm
GAS
1
2,0817 TL - 5,1004 TL 272000 Stokta
16.0 mm
3/8-19 in
Sarı
12.0 mm
GAS
1
3,0071 TL - 7,3673 TL 780000 Stokta
26.3 mm
3/4-19 in
Sarı
23.8 mm
GAS
1
1,7559 TL - 4,3018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M14
Sarı
14.1 mm
Metrik
1
1,3037 TL - 3,1942 TL 1544400 Stokta
11.0 mm
7/16-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 2040000 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
5,7617 TL - 14,1163 TL 388960 Stokta
41.7 mm
1-1/4 in
Mavi
21.3 mm
NPT
2
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
17.6 mm
Doğal renk
14.5 mm
1
1,5981 TL - 3,9154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.8 mm
1/2 in
Mavi
16.3 mm
NPT
2
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
11/16-16
Mavi
12.1 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 5800 Stokta
20.4 mm
13/16-16
Mavi
14.2 mm
JIC
2
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.9 mm
3/8 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
2,1133 TL - 5,1777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
13/16-16 in
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
1,6086 TL - 3,9411 TL 247500 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Mavi
11.7 mm
JIC
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 1201200 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
2
1,8295 TL - 4,4821 TL 247000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Mavi
11.1 mm
JIC
2
1,8925 TL - 4,6368 TL 84700 Stokta
18.8 mm
3/4-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 12.0 mm LDPE Sarı

10839

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
38500 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 22.0 mm LDPE Sarı

10224

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 18.0 mm LDPE Sarı

10841

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 21.2 mm LDPE Sarı

10308

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
304000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 16.0 mm LDPE Sarı

10492

Fiyat Aralığı
5,1004 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
272000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 26.3 mm LDPE Sarı

10701

Fiyat Aralığı
7,3673 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
780000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Sarı

10840

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 11.0 mm LDPE Doğal renk

TS4B

Fiyat Aralığı
3,1942 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
1544400 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
2040000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 41.73 mm LDPE Mavi

Y1-1/4A

Fiyat Aralığı
14,1163 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
388960 Stokta
Özellikler
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 20.75 mm LDPE Mavi

Y1/2A

Fiyat Aralığı
3,9154 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Mavi

TS7A

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Mavi

TS9A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 16.89 mm LDPE Mavi

Y3/8A

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Doğal renk

TS9B

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Mavi

TS5A

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
247500 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Mavi

TS6A

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
1201200 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Mavi

TS3A

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
247000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Mavi

TS8A

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
84700 Stokta
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC