Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9557 TL - 4,7913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 52000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3037 TL - 3,1942 TL | 1536150 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 7,6859 TL - 18,8304 TL | 304500 Stokta |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Mavi
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 1440000 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,9031 TL - 4,6624 TL | 54000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 4,5841 TL - 11,2312 TL | 27000 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 6800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Mavi
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,4661 TL - 6,4188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4183 TL - 5,9247 TL | 658350 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9478 TL - 5,4589 TL | 123760 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 104400 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 590000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2196 TL - 2,9881 TL | 52000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 839800 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 5800 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin