Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | 32000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 72000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 729000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | 76500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sarı
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,0817 TL - 5,1004 TL | 837000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 1206000 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | 222300 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 270000 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 109200 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,9428 TL - 9,6598 TL | 30000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,4074 TL - 4,7704 TL | 75000 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,8454 TL - 5,3836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 30400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | 778050 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 338400 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin