Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,0817 TL - 5,1004 TL | 837000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 3,9428 TL - 9,6598 TL | 30000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 46800 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Doğal renk
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 75600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 424800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | 22000 Stokta |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 338400 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 57000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | 6969000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 21060 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 30400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 109200 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin