Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
1,6402 TL - 4,0185 TL 66000 Stokta
12.0 mm
M12
Sarı
12.0 mm
Metrik
1
2,4918 TL - 6,105 TL 304000 Stokta
21.2 mm
1/2-19 in
Sarı
15.0 mm
GAS
1
2,3867 TL - 5,8474 TL 4000 Stokta
18.0 mm
M18
Sarı
18.0 mm
Metrik
1
3,0071 TL - 7,3673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
3/4-19 in
Sarı
23.8 mm
GAS
1
1,7559 TL - 4,3018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M14
Sarı
14.1 mm
Metrik
1
2,0817 TL - 5,1004 TL 96000 Stokta
16.0 mm
3/8-19 in
Sarı
12.0 mm
GAS
1
2,3026 TL - 5,6414 TL 1206000 Stokta
17.1 mm
11/16-16 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
2,7863 TL - 6,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
5/8-19 in
Sarı
18.5 mm
GAS
1
2,2184 TL - 5,4353 TL 1249500 Stokta
16.5 mm
M16
Sarı
16.5 mm
Metrik
1
4,4101 TL - 6,1742 TL 1960 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
1,9031 TL - 4,6624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
1/4-19 in
Sarı
11.0 mm
GAS
1
4,5841 TL - 11,2312 TL 117000 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
2,4287 TL - 5,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
2,9019 TL - 7,1096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.4 mm
1/2-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
1
10,5037 TL - 25,7341 TL 4080 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
1
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
2,7863 TL - 6,8263 TL 9546600 Stokta
22.0 mm
7/8-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
1
2,7337 TL - 6,6976 TL 338400 Stokta
20.4 mm
13/16-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
1
2,229 TL - 5,461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
5/8-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
2,618 TL - 6,414 TL 29400 Stokta
20.0 mm
M20
Sarı
20.0 mm
Metrik
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 12.0 mm LDPE Sarı

10839

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
66000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 21.2 mm LDPE Sarı

10308

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
304000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa 18.0 mm LDPE Sarı

10841

Fiyat Aralığı
5,8474 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 26.3 mm LDPE Sarı

10701

Fiyat Aralığı
7,3673 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Sarı

10840

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 16.0 mm LDPE Sarı

10492

Fiyat Aralığı
5,1004 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 17.1 mm LDPE Mavi

16245

Fiyat Aralığı
5,6414 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
1206000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Sarı

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Yırtma Uçlu Tapa 16.0 mm LDPE Sarı

10080

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
1249500 Stokta
Özellikler
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 36.4 mm LDPE Mavi

16249

Fiyat Aralığı
6,1742 TL - 4,4101 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Sarı

10351

Fiyat Aralığı
4,6624 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376

Fiyat Aralığı
11,2312 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
117000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 12.4 mm LDPE Mavi

18305

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 42.4 mm LDPE Mavi

18405

Fiyat Aralığı
25,7341 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
4080 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Mavi

TS11A

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 22.0 mm LDPE Mavi

10702

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
9546600 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 20.4 mm LDPE Mavi

16246

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
338400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 15.5 mm LDPE Mavi

10348

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 20.0 mm LDPE Sarı

10842

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
29400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene