Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
1,5981 TL - 3,9154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.8 mm
1/2 in
Mavi
16.3 mm
NPT
2
5,7617 TL - 14,1163 TL 46800 Stokta
41.7 mm
1-1/4 in
Mavi
21.3 mm
NPT
2
2,4306 TL - 3,4026 TL 31200 Stokta
14.0 mm
9/16-18
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
1,3037 TL - 3,1942 TL 1544400 Stokta
11.0 mm
7/16-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL 5800 Stokta
20.4 mm
13/16-16
Mavi
14.2 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL 2360 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12 in
Doğal renk
30.5 mm
JIC
2
1,3352 TL - 3,2715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
1/8 in
Mavi
8.1 mm
NPT
2
1,3458 TL - 3,2971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.9 mm
3/8 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
12,1964 TL - 29,8813 TL 72000 Stokta
59.4 mm
2 in
Mavi
22.6 mm
NPT
2
3,5223 TL - 3,5223 TL 210000 Stokta
16.8 mm
Doğal renk
14.7 mm
1
1,8925 TL - 4,6368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4-16
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
1,8189 TL - 4,4564 TL 4000 Stokta
26.2 mm
1/4 in
Mavi
12.5 mm
NPT
2
3,3645 TL - 8,2432 TL 2182400 Stokta
33.2 mm
1 in
Mavi
19.9 mm
NPT
2
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.4 mm
Doğal renk
22.8 mm
1
2,965 TL - 2,965 TL 20385 Stokta
13.1 mm
Doğal renk
13.4 mm
1
7,0655 TL - 7,0655 TL 66270 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
2,9439 TL - 2,9439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Non Threaded
Siyah
11.1 mm
Dişsiz
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 20.75 mm LDPE Mavi

Y1/2A

Fiyat Aralığı
3,9154 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 41.73 mm LDPE Mavi

Y1-1/4A

Fiyat Aralığı
14,1163 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
46800 Stokta
Özellikler
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Doğal renk

TS6B

Fiyat Aralığı
3,4026 TL - 2,4306 TL

Stok Seviyeleri
31200 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 11.0 mm LDPE Doğal renk

TS4B

Fiyat Aralığı
3,1942 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
1544400 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Mavi

TS9A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Doğal renk

TS32B

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
2360 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 9.8 mm LDPE Mavi

Y1/8A

Fiyat Aralığı
3,2715 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 16.89 mm LDPE Mavi

Y3/8A

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 59.41 mm LDPE Mavi

Y2A

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natural

040017000003

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 18.8 mm LDPE Doğal renk

TS8B

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4-16
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 13.49 mm LDPE Mavi

Y1/4A

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 33.15 mm LDPE Mavi

Y1A

Fiyat Aralığı
8,2432 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
2182400 Stokta
Özellikler
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natural

040034300003

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natural

040013000003

Fiyat Aralığı
2,965 TL - 2,965 TL

Stok Seviyeleri
20385 Stokta
Özellikler
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

040021300003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
66270 Stokta
Özellikler
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 9.8 mm 4.3 mm LDPE Black

040010000003

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene