Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
2,1658 TL - 5,3064 TL 1269000 Stokta
22.2 mm
7/8-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 839800 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
12,6169 TL - 30,9116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1 7/8” x 12
Mavi
24.1 mm
UNF Dişleri
1
13,0375 TL - 31,9421 TL 46800 Stokta
47.5 mm
1-7/8-12 in
Doğal renk
24.1 mm
JIC
2
2,9019 TL - 7,1096 TL 274400 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
3,8454 TL - 5,3836 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
15⁄16” x 12
Mavi
19.0 mm
UNF Dişleri
1
3,4661 TL - 6,4188 TL 80080 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
3,2594 TL - 7,9856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
1-5/16-12 in
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 21060 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
2,618 TL - 6,414 TL 441000 Stokta
26.8 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.1 mm
JIC
2
2,1449 TL - 5,255 TL 69000 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
2,1658 TL - 5,3064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
7/8-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
2,618 TL - 6,414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.8 mm
1-1/16-12 in
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
7,0655 TL - 7,0655 TL 66270 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
2,9439 TL - 2,9439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Non Threaded
Siyah
11.1 mm
Dişsiz
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Doğal renk

TS10B

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
1269000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Mavi

TS11A

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Mavi

TS17A

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
839800 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

18406

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8” x 12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Doğal renk

TS24B

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
46800 Stokta
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
274400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 33.1 mm LDPE Blue

18311

Fiyat Aralığı
5,3836 TL - 3,8454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    15⁄16” x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Mavi

TS13A

Fiyat Aralığı
6,4188 TL - 3,4661 TL

Stok Seviyeleri
80080 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Doğal renk

TS16B

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Doğal renk

TS20B

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
21060 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Mavi

TS12A

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
441000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 14.0 mm LDPE Mavi

18306

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
69000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Mavi

TS10A

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Doğal renk

TS12B

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

040021300003

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
66270 Stokta
Özellikler
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 9.8 mm 4.3 mm LDPE Black

040010000003

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene