Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,354 TL - 8,2173 TL | 2416 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 441000 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 46800 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Doğal renk
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2196 TL - 2,9881 TL | 341250 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 27720 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 247500 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | 54000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 257400 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 274400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,8454 TL - 5,3836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,9478 TL - 5,4589 TL | 68640 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 34200 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 367500 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4183 TL - 5,9247 TL | 658350 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 10040 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin