Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
4,5841 TL - 11,2312 TL 91350 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
2,4287 TL - 5,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
2,2184 TL - 5,4353 TL 1165500 Stokta
16.5 mm
M16
Sarı
16.5 mm
Metrik
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 9546600 Stokta
22.0 mm
7/8-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
1
2,7337 TL - 6,6976 TL 338400 Stokta
20.4 mm
13/16-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
1
2,1449 TL - 5,255 TL 69000 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
12,6169 TL - 30,9116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1 7/8” x 12
Mavi
24.1 mm
UNF Dişleri
1
10,5037 TL - 25,7341 TL 4080 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
1
3,4661 TL - 6,4188 TL 80080 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 257400 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
2
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12 in
Mavi
24.1 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL 10542 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12 in
Mavi
30.5 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 410400 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 43320 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Mavi
21.0 mm
JIC
2
2,9478 TL - 5,4589 TL 65520 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 87400 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 839800 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
11/16-16
Mavi
12.1 mm
JIC
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376

Fiyat Aralığı
11,2312 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
91350 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 16.0 mm LDPE Sarı

10080

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
1165500 Stokta
Özellikler
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 22.0 mm LDPE Mavi

10702

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
9546600 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 20.4 mm LDPE Mavi

16246

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
338400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 14.0 mm LDPE Mavi

18306

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
69000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

18406

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8” x 12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 42.4 mm LDPE Mavi

18405

Fiyat Aralığı
25,7341 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
4080 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Mavi

TS13A

Fiyat Aralığı
6,4188 TL - 3,4661 TL

Stok Seviyeleri
80080 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Mavi

TS20A

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
257400 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Mavi

TS11A

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Mavi

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
10542 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Doğal renk

TS21B

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
410400 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Mavi

TS21A

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
43320 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Doğal renk

TS13B

Fiyat Aralığı
5,4589 TL - 2,9478 TL

Stok Seviyeleri
65520 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
87400 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Mavi

TS17A

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
839800 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Mavi

TS7A

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE