Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 43320 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,5223 TL - 3,5223 TL | 210000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Doğal renk
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 12,1964 TL - 29,8813 TL | 72000 Stokta |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Mavi
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,9557 TL - 4,7913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 1201200 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8189 TL - 4,4564 TL | 4000 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 84700 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Mavi
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 257400 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 441000 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 69000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 87400 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 367500 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3037 TL - 3,1942 TL | 1544400 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,4661 TL - 6,4188 TL | 80080 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2