Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
2,4183 TL - 5,9247 TL 658350 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
10,5037 TL - 25,7341 TL 4080 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
1
2,2394 TL - 5,4867 TL 6800 Stokta
25.0 mm
#1-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 104400 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 410400 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12 in
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12 in
Mavi
24.1 mm
JIC
2
1,8295 TL - 4,4821 TL 247000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Mavi
11.1 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL 590000 Stokta
17.2 mm
11/16-16
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
1,2196 TL - 2,9881 TL 52000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Doğal renk
11.1 mm
JIC
2
3,4661 TL - 6,4188 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
1-3/16-12
Mavi
19.1 mm
JIC
2
1,6086 TL - 3,9411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
1/2-20
Mavi
11.7 mm
JIC
2
12,6169 TL - 30,9116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1 7/8” x 12
Mavi
24.1 mm
UNF Dişleri
1
2,2394 TL - 5,4867 TL 75600 Stokta
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
2,9478 TL - 5,4589 TL 243360 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
2,1658 TL - 5,3064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
7/8-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
2,9019 TL - 7,1096 TL 424800 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
2,1449 TL - 5,255 TL 57000 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
2,7863 TL - 6,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
5/8-19 in
Sarı
18.5 mm
GAS
1
2,2184 TL - 5,4353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
M16
Sarı
16.5 mm
Metrik
1
6,0982 TL - 14,9405 TL 21060 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12 in
Doğal renk
21.0 mm
JIC
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Doğal renk

TS5B

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
658350 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 42.4 mm LDPE Mavi

18405

Fiyat Aralığı
25,7341 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
4080 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Mavi

TS11A

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
104400 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Doğal renk

TS21B

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
410400 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Mavi

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Mavi

TS3A

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
247000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Doğal renk

TS7B

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
590000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Doğal renk

TS3B

Fiyat Aralığı
2,9881 TL - 1,2196 TL

Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Mavi

TS13A

Fiyat Aralığı
6,4188 TL - 3,4661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Mavi

TS5A

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

18406

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8” x 12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Doğal renk

TS13B

Fiyat Aralığı
5,4589 TL - 2,9478 TL

Stok Seviyeleri
243360 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Mavi

TS10A

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
424800 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 14.0 mm LDPE Mavi

18306

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 23.0 mm LDPE Sarı

12373

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Yırtma Uçlu Tapa 16.0 mm LDPE Sarı

10080

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Doğal renk

TS20B

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
21060 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE