Bilye uçlu ve pürüzsüz gövde tasarımlı Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Pürüzsüz bir gövde, bilye ucu ve yay mekanizması. Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.
Pistonun bilye ucu temas noktası oluşturarak uygulamada doğru bağlantı ve konumlandırmaya izin verir. Yaylı pistondaki manşon, tutma işlevi görür ve takıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yerinde tutar.
Pürüzsüz gövdesi takmayı kolaylaştırır, sıkıca geçirilerek yerine oturur ve kolayca çıkarılır. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, otomotiv ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Brass, Stainless Steel, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seri Kodu: SR32300, SR32280, SR32284
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Spring load F1 ≈ N | Spring load F2 ≈ N | Malzeme | d1 +0.1 +0.04 | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,7337 TL - 136,2696 TL | 5 Stokta |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Manşonsuz
|
8.0
|
||
| 79,9307 TL - 122,8891 TL | 1373 Stokta |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
| 97,1845 TL - 149,298 TL | 14 Stokta |
5.0
|
2.8
|
4.7
|
Stainless Steel
|
2.5
|
Manşonsuz
|
1.5
|
||
| 52,8177 TL - 80,9871 TL | 282 Stokta |
7.0
|
7.3
|
19.0
|
Stainless Steel
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 112,3256 TL - 172,5378 TL | 16 Stokta |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Manşonsuz
|
1.0
|
||
| 70,4236 TL - 108,4523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
19.3
|
26.6
|
Stainless Steel
|
5.0
|
Manşonsuz
|
3.5
|
||
| 40,4935 TL - 62,3248 TL | 4712 Stokta |
5.0
|
2.5
|
6.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
With collar
|
3.00
|
||
| 53,1698 TL - 82,0434 TL | 326 Stokta |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Stainless Steel
|
3.5
|
Manşonsuz
|
2.5
|
||
| 55,2825 TL - 85,2125 TL | 27 Stokta |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
Stainless Steel
|
3.0
|
Manşonsuz
|
2.0
|
||
| 54,5782 TL - 84,1562 TL | 450 Stokta |
11.0
|
8.0
|
14.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
Manşonsuz
|
3.0
|
||
| 40,4935 TL - 62,3248 TL | 1049 Stokta |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 59,1558 TL - 91,1985 TL | 84 Stokta |
13.0
|
11.0
|
18.0
|
Stainless Steel
|
5.0
|
Manşonsuz
|
3.5
|
||
| 72,1841 TL - 111,2692 TL | 1426 Stokta |
13.0
|
8.5
|
18.5
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With collar
|
8.50
|
||
| 29,2257 TL - 44,7189 TL | 333 Stokta |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 37,6766 TL - 57,7473 TL | 745 Stokta |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body & Ball Thermoplast
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 79,9307 TL - 122,8891 TL | 44 Stokta |
7.0
|
6.0
|
11.5
|
Brass; Stainless Steel
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 71,4799 TL - 109,8608 TL | 64 Stokta |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body & Ball Thermoplast
|
10.0
|
With collar
|
8.5
|
||
| 30,9863 TL - 47,888 TL | 5 Stokta |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
With collar
|
2.0
|
||
| 86,2689 TL - 132,7484 TL | 3615 Stokta |
16.0
|
12.0
|
26.5
|
Stainless Steel
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
| 61,2685 TL - 94,0155 TL | 48 Stokta |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin