Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Series Code :SR5427
Seri Kodu: SR5427
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,198 TL - 258,1865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
|
Polypropylene
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 192,7429 TL - 192,7429 TL | 20 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Beyaz
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 114,3943 TL - 160,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.303 in
58.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 85,9598 TL - 85,9598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
Siyah
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymethylene
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 72,9684 TL - 102,1557 TL | 40720 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 139,6276 TL - 195,4787 TL | 16548 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 47,1446 TL - 51,859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
Beyaz
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyrene
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 168,4371 TL - 282,9745 TL | 800 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 150,0374 TL - 210,0523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.52 in
64.0 mm
|
Beyaz
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 190,7273 TL - 190,7273 TL | 1650 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 126,1055 TL - 126,1055 TL | 10 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
Beyaz
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 80,5386 TL - 112,7541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.555 in
39.5 mm
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropylene
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 114,3943 TL - 137,2731 TL | 23276 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Beyaz
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 198,4026 TL - 198,4026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.303 in
58.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 131,9258 TL - 131,9258 TL | 23 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 85,4089 TL - 85,4089 TL | 6 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 120,171 TL - 120,171 TL | 40 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
Siyah
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 141,626 TL - 169,9513 TL | 100 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 97,6767 TL - 164,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 72,9684 TL - 102,1557 TL | 48320 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin